フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
O
OVTL
OVTL (m) - 真空エジェクタ, モジュラーシステム
Festo
製品 (A - Z)
O
OVTL
OVTL (m) - 真空エジェクタ, モジュラーシステム
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8103599 OVTL-10-Q6-RQ-2-SLSL
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
サイズ
BAU [mm]
Compressed air supply port
ANS
Connection position pressure supply
ANSC
Exhaust port
ANSCHL
Number of vacuum generators
ANZ
Position function
PLA1
Output signal vacuum sensor
SEN1
Position function
PLA2
Output signal vacuum sensor
SEN2
Position function
PLA3
Output signal vacuum sensor
SEN3
Position function
PLA4
Output signal vacuum sensor
SEN4
Position function
PLA5
1
8103599
OVTL
10
Q6
-
RQ
2
SL
-
SL
-
-
-
-
-
-
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- OVTL (m)
ショートテキスト
真空エジェクタ, モジュラーシステム
最終更新日
08.08.2023 13:21:20
単位
キーワード
モジュラーシステム
真空エジェクタ
製品
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-06-01-01 真空排出装置(空気圧)
メーカー名
Festo
ECLASS 10.1
27-29-38-01 真空排出装置(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-38-01 真空排出装置(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-38-01 Vacuum generator (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-38-01 Vacuum ejector (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-38-01 Vacuum ejector (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-38-01 01